FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA X8
192H9822
Externer Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 300-400-50-230
Nennstrom: 620 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 260x386x116mm
Gewicht: 15 kg
Externer Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 300-400-50-230
Nennstrom: 620 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 260x386x116mm
Gewicht: 15 kg
Bruttogewicht | 16 kg |
Gewicht netto | 15 kg |
Volume | 0 l |
Bruttogewicht | 16 kg |
Gewicht netto | 15 kg |
Volume | 0 l |
Product Series | EMC filter |
Product Series | EMC filter |