FUNKENTSTÖRFILTER RFI-RA X7

192H9821

Externer Funkentstörfilter für Rückspeiseeinheiten
RLD-D0 250-400-50-230
RHD-D0 250-400-50-230
Nennstrom: 420 A bei 50°C
Nennspannung: 500 VAC / 3 ph
Nennfrequenz: 50/60 Hz
HxBxT: 260x386x116mm
Gewicht: 13,86 kg

Produktdetails

Bruttogewicht 16 kg
Gewicht netto 14 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series EMC filter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality