REVCON RLD D0 250-500-50-230-A
192H9752
REVCON RLD D0 250-500-50-230-A
Netzrückspeisemodul
Ausführung : 4-Q-Betrieb
Nennspannung : 500V + 15% /- 10%
Frequenz: 50 / 60 Hz
Bremsleistung: 250 kW
max. Bremsleistung: 300 kW
Schutzart: IP20
HxBxT: 924x378x398,5 mm
Gewicht: 107 kg