131U7904
FCD302PXXXT4W66H1XRXMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Nur Installationskasten, 380-480VAC (Dreiphasig),
Std. Weiß IP66/NEMA4X, EMV-Klasse A1/C2,
Keine Bremse,
Inst.ksten kl. Stand-alone, Keine Gestelle,
Metrische Gewinde, Keine Schalteroption,
Mit Displayanschluss
Der VLT® Decentral Drive FCD 302 ist ein kompakter Frequenzumrichter für die dezentrale Montage. Er kann an der Maschine/Wand, in der Nähe des Motors, oder direkt am Motor installiert werden. Das dezentrale Design verringert den Bedarf an zentralen Bedieneinheiten, und platzintensive Motorschaltschränke entfallen. Darüber hinaus wird auch der Bedarf an langen abgeschirmten Motorkabeln deutlich verringert.