FCD302PXXXT4W66H1XREMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131X6051

FCD302PXXXT4W66H1XREMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
Nur Installationskasten, 380-480VAC (Dreiphasig),
Std. Weiß IP66/NEMA4X, EMV-Klasse A1/C2,
Keine Bremse,
Inst.ksten kl. Stand-alone, Flache Gestelle,
Metrische Gewinde, Keine Schalteroption,
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302PXXXT4W66H1XREMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 3.6 kg
Gewicht netto 3.1 kg
Volume 29.808 l
EAN 5710107251292

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT Series 302 302
Nennleistung PXXX Nur Installationskasten
Netzspannung T4 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse W66 Std. Weiß IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/C2
Bremse X Keine Bremse
Hardware-Konfiguration R Inst.ksten kl. Stand-alone
Gestelle E Flache Gestelle
Gewinde M Metrische Gewinde
Schalteroption X Keine Schalteroption
Display C Mit Displayanschluss
Sensorstecker X Keine Sensorstecker
Motorstecker X Kein Motorstecker
Netzstecker X Kein Netzstecker
Feldbusstecker X Kein Feldbusstecker
Reserviert X Reserviert
A-Option AX Keine Feldbusoption
B-Option BX Keine B-Option
Reserviert für SW XXXXX Reserviert für SW
D-Option DX Keine Option
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typencode Teil 1 FCD302PXXXT4W66H1XREMXCXXXXX
Typencode Teil 2 AXBXXXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 3.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 3
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCD302PXXXT4W66H1XREMXCXXXXX
Modellcode 02 AXBXXXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality