FCD302PK37T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

131X4152

FCD302PK37T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0,37 kW / 0,5 HP, 380-480VAC (Dreiphasig),
Std. Schwarz IP66/NEMA4X, EMV-Klasse A1/C2,
Keine Bremse,
Kompl. klein Stand-alone, Flache Gestelle,
Metrische Gewinde, Keine Schalteroption,
Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302PK37T4B66H1X1EMXCXXXXXA0BXXXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 9.4 kg
Gewicht netto 9.4 kg
Volume 29.808 l
EAN 5710107061211

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT Series 302 302
Nennleistung PK37 0,37 kW / 0,5 HP
Netzspannung T4 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse B66 Std. Schwarz IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/C2
Bremse X Keine Bremse
Hardware-Konfiguration 1 Kompl. klein Stand-alone
Gestelle E Flache Gestelle
Gewinde M Metrische Gewinde
Schalteroption X Keine Schalteroption
Display C Mit Displayanschluss
Sensorstecker X Keine Sensorstecker
Motorstecker X Kein Motorstecker
Netzstecker X Kein Netzstecker
Feldbusstecker X Kein Feldbusstecker
Reserviert X Reserviert
A-Option A0 Profibus DP
B-Option BX Keine B-Option
Reserviert für SW XXXXX Reserviert für SW
D-Option DX Keine Option
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typencode Teil 1 FCD302PK37T4B66H1X1EMXCXXXXX
Typencode Teil 2 A0BXXXXXXDX
Produkt Katalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 10.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 9.8
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCD302PK37T4B66H1X1EMXCXXXXX
Modellcode 02 A0BXXXXXXDX
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality