FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6021

FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2,2 kW / 3,0 HP, 380-480VAC (Dreiphasig),
Std. Schwarz IP66/NEMA4X, EMV-Klasse A1/C2,
Keine Bremse,
Umrichterteil, kl. Gehäuse, Keine Gestelle,
Kein Installationskasten, Keine Schalteroption,
Kein Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 6.45 kg
Gewicht netto 5.8 kg
Volume 29.808 l
EAN 5710107248087

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT Series 302 302
Nennleistung P2K2 2,2 kW / 3,0 HP
Netzspannung T4 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse B66 Std. Schwarz IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/C2
Bremse X Keine Bremse
Hardware-Konfiguration X Umrichterteil, kl. Gehäuse
Gestelle X Keine Gestelle
Gewinde X Kein Installationskasten
Schalteroption X Keine Schalteroption
Display X Kein Displayanschluss
Sensorstecker X Keine Sensorstecker
Motorstecker X Kein Motorstecker
Netzstecker X Kein Netzstecker
Feldbusstecker X Kein Feldbusstecker
Reserviert X Reserviert
A-Option A0 Profibus DP
B-Option BX Keine B-Option
Reserviert für SW XXXXX Reserviert für SW
D-Option D0 Ext. 24VDC-Eingang
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typencode Teil 1 FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXX
Typencode Teil 2 A0BXXXXXXD0
Produkt Katalog NO_VIEW Ohne
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 7.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.8
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXX
Modellcode 02 A0BXXXXXXD0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality