FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131X6809

FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
(P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP, (T4) 380-480VAC (Dreiphasig),
(B66) Std. Schwarz IP66/NEMA4X, (H1) EMV-Klasse A1/C2,
(X) Keine Bremse,
(1) Kompl. klein Stand-alone, (E) Flache Gestelle,
(M) Metrische Gewinde, (X) Keine Schalteroption,
(C) Mit Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 9.94 kg
Gewicht netto 9.64 kg
Volume 39.375 l
EAN 5710107259175

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT Series 302 (302) 302
Nennleistung P2K2 (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HP
Netzspannung T4 (T4) 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse B66 (B66) Std. Schwarz IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 (H1) EMV-Klasse A1/C2
Bremse X (X) Keine Bremse
Hardware-Konfiguration 1 (1) Kompl. klein Stand-alone
Gestelle E (E) Flache Gestelle
Gewinde M (M) Metrische Gewinde
Schalteroption X (X) Keine Schalteroption
Display C (C) Mit Displayanschluss
Sensorstecker X (X) Keine Sensorstecker
Motorstecker X (X) Kein Motorstecker
Netzstecker X (X) Kein Netzstecker
Feldbusstecker X (X) Kein Feldbusstecker
A-Option AX (AX) Keine Feldbusoption
B-Option BX (BX) Keine B-Option
D-Option DX (DX) Keine Option
Brutto Gewicht [kg] 10.1
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 9.94
Material Net Weight 9.64
Modelcode01 FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXX
Modelcode02 AXBXXXXXXDX
Netto Gewicht [kg] 9.8
Produkt Katalog NO_VIEW Ohne
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Reserviert X (X) Reserviert
Reserviert für SW XXXXX (XXXXX) Reserviert für SW
Typecode FCD302P2K2T4B66H1X1EMXCXXXXX
Typecode (Teil 2) AXBXXXXXXDX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality