FCD302P1K5T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
FCD302P1K5T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

131X6029

FCD302P1K5T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP, (T4) 380-480VAC (Dreiphasig),
(W66) Std. Weiß IP66/NEMA4X, (H1) EMV-Klasse A1/C2,
(S) Bremschop + mech. Bremse,
(X) Umrichterteil, kl. Gehäuse, (X) Keine Gestelle,
(X) Kein Installationskasten, (X) Keine Schalteroption,
(X) Kein Displayanschluss

Typbezeichnung: FCD302P1K5T4W66H1SXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 5.92 kg
Gewicht netto 5.27 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107249169

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktgruppe FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT Series 302 (302) 302
Nennleistung P1K5 (P1K5) 1,5 kW / 2,0 HP
Netzspannung T4 (T4) 380-480VAC (Dreiphasig)
Gehäuse W66 (W66) Std. Weiß IP66/NEMA4X
EMV-Filter H1 (H1) EMV-Klasse A1/C2
Bremse S (S) Bremschop + mech. Bremse
Hardware-Konfiguration X (X) Umrichterteil, kl. Gehäuse
Gestelle X (X) Keine Gestelle
Gewinde X (X) Kein Installationskasten
Schalteroption X (X) Keine Schalteroption
Display X (X) Kein Displayanschluss
Sensorstecker X (X) Keine Sensorstecker
Motorstecker X (X) Kein Motorstecker
Netzstecker X (X) Kein Netzstecker
Feldbusstecker X (X) Kein Feldbusstecker
A-Option A0 (A0) Profibus DP
B-Option BX (BX) Keine B-Option
D-Option D0 (D0) Ext. 24VDC-Eingang
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 5.92
Material Net Weight 5.27
Modelcode01 FCD302P1K5T4W66H1SXXXXXXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXD0
Netto Gewicht [kg] 0
Produkt Katalog NO_VIEW Ohne
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Reserviert X (X) Reserviert
Reserviert für SW XXXXX (XXXXX) Reserviert für SW
Typecode FCD302P1K5T4W66H1SXXXXXXXXXX
Typecode (Teil 2) A0BXXXXXXD0

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality