135N0588
VACON0020-3L-0012-4-X+HMTX+QDSS
VACON0020-3L-0012-4-X+HMTX+QDSS
VACON® 20 X
12 AMP, 380-480 VAC
DBIN, Textsteuertafel
C2 Kommerz.&industr. Umfeld, Baugröße 03 X
Other options according to Model code
Nutzen Sie die Vorteile der höheren Flexibilität, wenn eine dezentrale
Antriebslösung eine wichtige Rolle spielt.
Branchenspezifische Feldbus-Unterstützung und dedizierte Hardware-
Varianten bieten große Flexibilität bei allen Arten von
Materialtransportanwendungen. Die anpassbare Applikationssoftware mit
integrierter Unterstützung für SPS-Programmierung gemäß IEC 61131-1
macht sie zur perfekten Lösung für Maschinenbauer.
Bei dezentralen Lösungen ist der verfügbare Platz sehr kostbar. Durch
seine robuste und kompakte Bauweise ermöglicht der VACON® 20 X eine
direkte und einfache Integration in neue und vorhandene
Maschinenkonzepte. Lange abgeschirmte Motorkabel, EMV-Gegenmaßnahmen
und Ausgangsfilter sind nicht mehr erforderlich.