VA20X-3L-0009-4-X+BM25-000000240

135N2953

VACON0020-3L-0009-4-X
VACON® 20 X
9 AMP, 380-480 VAC
DBIN, Keine Steuertafel
C2 Kommerz.&industr. Umfeld, Baugröße 03 X
Other options according to Model code

Typbezeichnung: VACON0020-3L-0009-4-X

Produktdetails

Bruttogewicht 7 kg
Gewicht netto 6 kg
Volume 0.337 hl
EAN 5710108978174

Vacon 20 X

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktserie 0020 Vacon 020
Eingangstyp -3L -3L
Strom -0009 9,6 Ampere
BESCHREIBUNG STROM 9 AMP
Netzspannung -4 380-480 VAC
Segment -X -X
Regional -R00 International
Angepasst +BM25 Vacon0020 Produkt
Bremse +DBIN DBIN
System-Firmware +F0117 Universal-Systemsoftware
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Option
Applikation +A0000 Keine zusätzliche Anwendung
Steuertafel +HMNO Keine Steuertafel
Zusätzliche Ausrüstung A +Q000 Keine zus. Ausrüstung A
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine zus. Ausrüstung B
Anschlusskasten +TQGA Kl. B Kabelvers. und k. Bremse
Frequenz +LS50 50 Hz
Displayabmessung +LSSI Metrische Maßeinheiten
Versandpaket +GSCB Standard-Verpackungsmaterial
EMV-Klassen +EMC2 C2 Kommerz.&industr. Umfeld
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Baugröße MU3 Baugröße 03 X
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 VA20X-3L-0009-4-X+BM25
Typencode Teil 2 -000000240
Modellcode 01 VACON0020-3L-0009-4-X
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.7
Abmessungen B x H x T in mm 206 X 376 X 181
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality