VA20X-3L-0008-4-X+BM25-000000384
VA20X-3L-0008-4-X+BM25-000000384

135N0153

Neu konfigurieren

VACON0020-3L-0008-4-X+HMTX

VACON0020-3L-0008-4-X+HMTX

Typbezeichnung: VACON0020-3L-0008-4-X+HMTX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.4 kg
Gewicht netto 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
EAN 5710108978273

Vacon 20 X

Abmessungen B x H x T in mm 170 X 295 X 154
Angepasst +BM25 Vacon0020 Produkt
Anschlusskasten +TQGA Kl. B Kabelvers. und k. Bremse
Applikation +A0000 Keine zusätzliche Anwendung
Baugröße MU2 Baugröße 02 X
BESCHREIBUNG STROM 7,6 AMP
Bremse +DBIN DBIN
Brutto Gewicht [kg] 3.9
C-tick-Zulassung +GACT C-tick-Zulassung
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
Displayabmessung +LSSI Metrische Maßeinheiten
Eingangstyp -3L -3L
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
EMV-Klassen +EMC2 C2 Kommerz.&industr. Umfeld
Frequenz +LS50 50 Hz
KC-Zulassung +GAKC KC-Zulassung
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modelcode01 VACON0020-3L-0008-4-X
Modelcode03 +HMTX
Netto Gewicht [kg] 3.4
Netzspannung -4 380-480 VAC
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VACON VACON
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Produktserie 0020 Vacon 020
Regional -R00 International
Segment -X -X
Steckplatz E Zusatzkarte +SE00 Keine Option
Steuertafel +HMTX Textsteuertafel
Strom -0008 8 Ampere
System-Firmware +F0117 Universal-Systemsoftware
Typecode VA20X-3L-0008-4-X+BM25
Typecode (Teil 2) -000000384
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
Versandpaket +GSCB Standard-Verpackungsmaterial
Zusätzliche Ausrüstung A +Q000 Keine zus. Ausrüstung A
Zusätzliche Ausrüstung B +Q000 Keine zus. Ausrüstung B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality