132L2841
VACON0100-3L-0012-4-X+SDE6
VACON® 100X
12 AMP, 380-480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kommerz.&industr. Umfeld
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Keine Steuertafel
Steckplatz D: (E6)CANopen
Steckplatz E: Keine Karte
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
VACON® 100 X
Erzielen Sie maximale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Dieser Frequenzumrichter widersteht Hochdruckreinigern, starken Vibrationen, Hitze und Schmutz. Eine Gore®-Entlüftungsmembran, ein Gehäuse vom Typ
IP66/Typ 4X und ein Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +60 °C ermöglichen den unbegrenzten Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Mit einem Leistungsbereich bis 37 kW macht dieser Frequenzumrichter die Vorteile dezentraler Lösungen für eine große Bandbreite an Anwendungen nutzbar.