Danfoss Signalverstärker, 868.42 MHz
Danfoss Signalverstärker, 868.42 MHz

014G0591

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
Customer Service Center

Repeater Unit for Danfoss Link system

Produktdetails

Bruttogewicht 0.21 kg
Gewicht netto 0.21 kg
EAN 5702425128066

 

Anwendung Residential (pollution degree 2)
Beschreibung Repeater Unit for Danfoss Link system
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] 50 Hz
Funkstandard Z-Wave
Kabellänge [m] 3 m
Produktgruppe Danfoss Link™
Reglertyp HE Repeater
System integration Danfoss Link™
Thermostat-Schutzklasse 21
Typ Danfoss Signalverstärker
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zulassungen Z-Wave
Zulassungsstandard EC EN 60730
Übertragung [m] [max.] 30 m
Übertragungsfrequenz [MHz] 868.42 MHz
Übertragungsleistung [mW] [max.] 1 mW

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services