Danfoss Link™, Spannungsversorgung: PSU
Danfoss Link™, Spannungsversorgung: PSU

014G0260

UP-Netzteil f. Danfoss Link CC, GB-DAS

Produktdetails

Bruttogewicht 0.18 kg
Gewicht netto 0.13 kg
EAN 5702420110653

 

Adaptertyp N/A
Anwendung Wohnbereich (Verschmutzungsgrad 2)
Ausgangsspannung [V] DC 15 V
Beschreibung Power Supply Unit for Danfoss Link system
Farbe Schwarz RAL 9005
Kabeltyp 2 Leiter
Leistungsaufnahme, im Stand-by [W] 0.2 W
Max. Leistungsaufnahme [W] 10 W
Produktgruppe Danfoss Link™
REACH Candidate List substances >0.1% No
Spannungsversorgung PSU
Typ Spannungsversorgung
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Übertragungsfrequenz [GHz] 50 GHz

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services