Produkt konfigurieren

VLT® Decentral Servo Drive 510

Markieren Sie Ihre Basisauswahl für Ihr neues Produkt

Allgemeines
Erforderlich
(DSD) VLT® Decentral Servo Drive DSD
(510) (510) 510
(A) (A) Erweitert
(C08A0) (08A0) 8.0 A RMS rated current
(D6) (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg
(E67) (E67) IP67
(T) (T) Safe Torque Off
(F2) (F2) Baugröße 2
(S2) Doppelsteckerausf. Motorseite
(XX) (XX) reserviert
(XXX) (XXX) reserviert
(XXX) (XXX) reserviert
(SX) (SX) Standard
(GLBL) Global (Standard)
DSD510AC08A0D6E67________
TF2S2XXXXXXXXSX
DSD510AC08A0D6E67________
TF2S2XXXXXXXXSX
(C503) (C503) Werk Meran
2.850
3.150