Mehr anzeigen
BCP

Zeigt 22 Produkt(e)

017B0002

Druckschalter, BCP1

Regelbereich [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenz [bar]: 0.15 - 0.6, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 6

017B0006

Druckschalter, BCP2

Regelbereich [bar] Pe: 0 - 2.5, Differenz [bar]: 0.4 - 1, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10

017B0010

Druckschalter, BCP3

Regelbereich [bar] Pe: 0 - 6, Differenz [bar]: 0.7 - 1.4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 16

017B0014

Druckschalter, BCP4

Regelbereich [bar] Pe: 1 - 10, Differenz [bar]: 1 - 2.5, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25

017B0018

Druckschalter, BCP5

Regelbereich [bar] Pe: 2 - 16, Differenz [bar]: 2 - 3.2, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 32

017B0022

Druckschalter, BCP6

Regelbereich [bar] Pe: 5 - 25, Differenz [bar]: 2.5 - 4, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 40

017B0026

Druckschalter, BCP7

Regelbereich [bar] Pe: 10 - 40, Differenz [bar]: 3 - 6, Reset: Auto, Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 63

017B0030

Druckschalter, BCP1H

Regelbereich [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differenz [bar]: 0.1, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 6

017B0034

Druckschalter, BCP2H

Regelbereich [bar] Pe: 0 - 2.5, Differenz [bar]: 0.2, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 10

017B0038

Druckschalter, BCP3H

Regelbereich [bar] Pe: 0 - 6, Differenz [bar]: 0.4, Reset: Manuell Max., Druckanschlusstyp: G, Druckanschlussgröße: 1/2, Schutzart: IP65, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 16

Ansicht: