Trockenbausysteme, SpeedUp, Heizelemente, 0.50 m², Aluminium/expandierter Polystyrenschaum, Wärmeleitfähigkeit [W/mk]: 0.035

088X0100

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

SpeedUp-Heizelement, CZ, 0,5m2

Produktdetails

Bruttogewicht 1.2 Kilogram
Gewicht netto 1.2 Kilogram
Volume 15 Liter
EAN 5702420089676

 

Achsabstand [mm] 125 mm
Breite [mm] 500 mm
Deckungsbereich [m²] 0.5 m²
Description SpeedUp-Heizelement, CZ, 0,5m2
Druckfestigkeit [kPa] 240 KPa
EU RoHS compliance Out of scope
Geeignet für EN 826
Länge [mm] 1 mm
Produktgruppe Dry Systems SpeedUp
Rohrdurchmesser [mm] 16 mm
Stärke [mm] 30 mm
Typ Heat Panels
Werkstoff Aluminium/expandierter Polystyrenschaum
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] 0.035 W/m-K
Wärmeübertragungswiderstand [m2K/W] 0.86 W/m-K
Zulässige Last [kN/m2] 8 kN-m

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality