Zeigt 19 Produkt(e)
Zündeinheiten, EBI4, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 15, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Standard
EBI4 Standard ZÜNDEINHEIT 230 V
Zündeinheiten, EBI4, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 15, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V
Zündeinheiten, EBI4 HPM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 HPM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V
Zündeinheiten, EBI4 CM, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4CM SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V
Zündeinheiten, EBI4 1P, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH
Zündeinheiten, EBI4 M 120 V, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 102 - 132, 50 VA, Gehäuse: Standard
EBI4 M Standard ZÜNDEINHEIT 120 V