Type: TS715
Type: TS715

087N7899

TS715 SI Programmierbare Zeitschaltuhr

Produktdetails

Bruttogewicht 0.26 kg
Gewicht netto 0.26 kg

 

Aufhebungsfunktion Ja
Ausgangsschaltleistung induktiv [A] 1 A
Ausgangsschaltleistung resistiv [A] 3 A
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Ja
Beschreibung Ein-Kanal-Zeitschaltuhr
Breite [mm] 137 mm
Display mit Hintergrundbeleuchtung Ja
Ein/Aus-Ereignisse 2/3 pro Tag
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Höhe [mm] 93 mm
Produktgruppe Programmiergerät, Zeitschalter
Programmauswahl möglich Ein/Aus/Auto/Ganztag
Schaltertyp SPDT
Tiefe [Zoll] 29 in
Toleranz ±15%
Typ TS715
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 45 °C
Urlaubsfunktion Ja
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Wartungsintervall-Timer Ja
Werkseitig voreingestellte Programme Ja

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality