SpeedUp-Aluminium-Heizplatten, 0,12 m2, Wärmeleitfähigkeit [W/mk]: 200.000
088X0110
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
SpeedUp-Aluminium-Heizplatten, 0,12 m2
SpeedUp-Aluminium-Heizplatten, 0,12 m2
Bruttogewicht | 0.15 Kg |
Gewicht netto | 0.15 Kg |
Volume | 0.06 Liter |
EAN | 5702420089768 |
Bruttogewicht | 0.15 Kg |
Gewicht netto | 0.15 Kg |
Volume | 0.06 Liter |
EAN | 5702420089768 |
Breite [mm] | 242 mm |
Deckungsbereich [m²] | 0.12 m² |
Description | SpeedUp-Aluminium-Heizplatten, 0,12 m2 |
Länge [mm] | 495 mm |
Produktgruppe | Accessories for Dry Systems |
Stärke [mm] | 0.5 mm |
Typ | Accessories for Dry Systems |
Werkstoff | Aluminium |
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 200 W/m-K |
Breite [mm] | 242 mm |
Deckungsbereich [m²] | 0.12 m² |
Description | SpeedUp-Aluminium-Heizplatten, 0,12 m2 |
Länge [mm] | 495 mm |
Produktgruppe | Accessories for Dry Systems |
Stärke [mm] | 0.5 mm |
Typ | Accessories for Dry Systems |
Werkstoff | Aluminium |
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 200 W/m-K |