Unterputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 595.00 mm
Unterputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 595.00 mm

088X0901

FH-FCB, Unterputz Verteilerschrank

Produktdetails

Bruttogewicht 8.7 kg
Gewicht netto 8.6 kg
EAN 5702425130052

 

Beschreibung FH-FCB, Unterputz Verteilerschrank
Breite [mm] 595 mm
Einstellbarer Höhenbereich [mm] [max.] 750 mm
Einstellbarer Höhenbereich [mm] [min.] 650 mm
Produktgruppe FH-Verteilerschränke
Tiefenbereich [mm] [max.] 170 mm
Tiefenbereich [mm] [min.] 110 mm
Typ Unterputzmontage
Werkstoff Verzinkter Stahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality