Aufputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 850.00 mm
Aufputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 850.00 mm

088X0907

FH-SCC, Aufputz Verteilerschrank

Produktdetails

Bruttogewicht 10.8 kg
Gewicht netto 10.7 kg
EAN 5702425129995

 

Beschreibung FH-SCC, Aufputz Verteilerschrank
Breite [mm] 850 mm
Höhe [mm] 650 mm
Produktgruppe FH-Verteilerschränke
Tiefe [mm] 119 mm
Typ Aufputzmontage
Werkstoff Verzinkter Stahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality