Aufputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 450.00 mm
Aufputzmontage, FH-Verteilerschränke, Verzinkter Stahl, 450.00 mm

088X0905

FH-SCA, Aufputz Verteilerschrank

Produktdetails

Bruttogewicht 7 kg
Gewicht netto 6.6 kg
EAN 5702425130014

 

Beschreibung FH-SCA, Aufputz Verteilerschrank
Breite [mm] 450 mm
Höhe [mm] 650 mm
Produktgruppe FH-Verteilerschränke
Tiefe [mm] 119 mm
Typ Aufputzmontage
Werkstoff Verzinkter Stahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality