Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 2, 6 bar, 60 °C
088X3222
Stainless steel manifold, 2 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
Stainless steel manifold, 2 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, right version
Bruttogewicht | 19.75 Kg |
Gewicht netto | 16.75 Kg |
Volume | 82.998 Liter |
EAN | 5702424645755 |
Bruttogewicht | 19.75 Kg |
Gewicht netto | 16.75 Kg |
Volume | 82.998 Liter |
EAN | 5702424645755 |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 2 |
Ausführung | Right |
Ausführung | AB-PM set |
Ausführung | Prepared for energy meter |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold, 2 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, right version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
In scope of WEEE | Yes |
Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Produktgruppe | UnoFloors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelung | ICONTM Wiring center |
Stellantrieb | 230V |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ | UnoFloor Comfort |
Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.] | 2 |
Ausführung | Right |
Ausführung | AB-PM set |
Ausführung | Prepared for energy meter |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 60 °C |
Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
CE evaluated | Yes |
Description | Stainless steel manifold, 2 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON Wiring center, right version |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fußbodenheizkreisverteiler Typ | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
In scope of WEEE | Yes |
Nenndruck Primärseite [bar] | 6 bar |
Number of connections | 2 |
Produktgruppe | UnoFloors |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelung | ICONTM Wiring center |
Stellantrieb | 230V |
Supply voltage [V] | 230V Hz 50 |
Typ | UnoFloor Comfort |