Thermischer Stellantrieb, TWA-K, M 30 x 1.5, 230 V, NC (stromlos geschlossen), 5.00 m
088H3148
TWA-K NC 230V 5-m-Kabel
TWA-K NC 230V 5-m-Kabel
Bruttogewicht | 0.29 kg |
Gewicht netto | 0.29 kg |
EAN | 5702425131295 |
Bruttogewicht | 0.29 kg |
Gewicht netto | 0.29 kg |
EAN | 5702425131295 |
Anschlussgröße | M 30 x 1.5 |
Beschreibung | TWA-K NC 230V 5-m-Kabel |
Endschalter | Nein |
Frequenzbereich [Hz] [max.] | 60 Hz |
Frequenzbereich [Hz] [min.] | 50 Hz |
IP-Schutzklasse | IP 41 |
Kabellänge [m] | 5 m |
Leistungsaufnahme [W] | 2 W |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Produktgruppe | Thermischer Stellantrieb |
Typ | TWA-K |
Ventilfunktion | NC (stromlos geschlossen) |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Anschlussgröße | M 30 x 1.5 |
Beschreibung | TWA-K NC 230V 5-m-Kabel |
Endschalter | Nein |
Frequenzbereich [Hz] [max.] | 60 Hz |
Frequenzbereich [Hz] [min.] | 50 Hz |
IP-Schutzklasse | IP 41 |
Kabellänge [m] | 5 m |
Leistungsaufnahme [W] | 2 W |
Menge je Verpackungseinheit | 24 pc |
Produktgruppe | Thermischer Stellantrieb |
Typ | TWA-K |
Ventilfunktion | NC (stromlos geschlossen) |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |