Fußbodenheizungsregelungen, Raumthermostat, CF2, Display, Infrarot-Bodenfühler
088U0215
Dieses Produkt wurde eingestellt.
SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24
Bruttogewicht | 0.24 Kg |
Gewicht netto | 0.198 Kg |
Volume | 0.673 Liter |
EAN | 5702425081637 |
Bruttogewicht | 0.24 Kg |
Gewicht netto | 0.198 Kg |
Volume | 0.673 Liter |
EAN | 5702425081637 |
Adaptives Lernen | Ja |
Bodenfühler-Option | Ja |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24 |
Display (Ja/Nein) | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkübertragung [m] [max.] | 30 m |
Gerät zur Wandmontage | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
IP-Schutzklasse | IP 21 |
Manipulationssicher | Nein |
Montage | Aufputz |
Produktbeschreibung | Raumthermostat, Infrarot-Bodenfühler |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Reglertyp HE | Raumthermostat |
Spindelposition (2) | Display, Infrarot-Bodenfühler |
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 3 °C |
Temperaturregelung | Ja |
Typ | Room Thermostat CF2 |
Versorgungsbatterien | 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien |
Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |
Adaptives Lernen | Ja |
Bodenfühler-Option | Ja |
Description | SU 3.0V DANFOSS CF-RF 071SU-01C-24 |
Display (Ja/Nein) | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkübertragung [m] [max.] | 30 m |
Gerät zur Wandmontage | Ja |
In scope of WEEE | Yes |
IP-Schutzklasse | IP 21 |
Manipulationssicher | Nein |
Montage | Aufputz |
Produktbeschreibung | Raumthermostat, Infrarot-Bodenfühler |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
Reglertyp HE | Raumthermostat |
Spindelposition (2) | Display, Infrarot-Bodenfühler |
Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 35 °C |
Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 3 °C |
Temperaturregelung | Ja |
Typ | Room Thermostat CF2 |
Versorgungsbatterien | 2 x 1,5 V AA-Alkaline Batterien |
Übertragungsfrequenz [MHz] | 868.42 MHz |