PEX-Rohre, 16 mm, 600.00 m, 6 bar
PEX-Rohre, 16 mm, 600.00 m, 6 bar

088X0953

PEX-A-Rohre 16 x 2 mm, 600 m

Produktdetails

Bruttogewicht 0.09 kg
Gewicht netto 0.09 kg
EAN 5702425135682

 

Beschreibung PEX-A-Rohre 16 x 2 mm, 600 m
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Länge [m] 600 m
Produktgruppe FH-Rohre
Rohrdurchmesser [mm] 16 mm
Typ PEX-Rohre
Verwendung Floor heating pipes
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C
Wandstärke [mm] 2 mm
Werkstoff PEX-A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services