Floor Heating Controls, Danfoss Icon2™, Main Controller, 230 V, Number of channels: 15
088U2100
Danfoss Icon2™ Main controller, Basic, EU, Bluetooth; Zigbee
Danfoss Icon2™ Main controller, Basic, EU, Bluetooth; Zigbee
Bruttogewicht | 1.064 Kg |
Gewicht netto | 0.934 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162299982 |
Bruttogewicht | 1.064 Kg |
Gewicht netto | 0.934 Kg |
Volume | 3.956 Liter |
EAN | 5715162299982 |
Adaptives Lernen | Ja |
Anzahl Ausgänge [Stk.] | 15 pc |
Anzahl der Kanäle | 15 |
Anzahl Stellantriebe, max. | 15 |
App-Steuerung aktiviert | Ja |
Ausgangsspannung [V] DC | 230 V |
Automatischer Abgleich | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Basic, EU |
Dual-Modus | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eingang für Abwesenheitsfunktion | Nein |
Eingang für Kühlung | Nein |
In scope of WEEE | Yes |
IP-Schutzklasse | IP 20 |
Kesselrelais | Ja |
Leistung pro Ausgang [W] [max.] | 2 W |
NC/NO | Ja |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumpenrelais | Ja |
PWM | Ja |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reglertyp HE | Hauptregler |
Schnittstellen |
Bluetooth Zigbee |
SCIP-Dossier Nr. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
SCIP-Dossier Produktname | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Stellantrieb am Heizkörper | Ja |
Supply Flow temperature control | No |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Temperaturregelung | Ja |
Thermische Rückführung | Ja |
Typ | Danfoss Icon2™ |
Ventiltest | Ja |
Versorgungsspannung [V] | 230 V |
Wochenprogramme | Ja |
Übertragungsfrequenz [GHz] | 2.4 GHz |
Adaptives Lernen | Ja |
Anzahl Ausgänge [Stk.] | 15 pc |
Anzahl der Kanäle | 15 |
Anzahl Stellantriebe, max. | 15 |
App-Steuerung aktiviert | Ja |
Ausgangsspannung [V] DC | 230 V |
Automatischer Abgleich | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Basic, EU |
Dual-Modus | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Eingang für Abwesenheitsfunktion | Nein |
Eingang für Kühlung | Nein |
In scope of WEEE | Yes |
IP-Schutzklasse | IP 20 |
Kesselrelais | Ja |
Leistung pro Ausgang [W] [max.] | 2 W |
NC/NO | Ja |
Product height/depth [mm] | 120 mm |
Product length [mm] | 330 mm |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumpenrelais | Ja |
PWM | Ja |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reglertyp HE | Hauptregler |
Schnittstellen |
Bluetooth Zigbee |
SCIP-Dossier Nr. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
SCIP-Dossier Produktname | "Controller for hydronic heating/cooling" |
Stellantrieb am Heizkörper | Ja |
Supply Flow temperature control | No |
Temperaturbegrenzung | Ja |
Temperaturregelung | Ja |
Thermische Rückführung | Ja |
Typ | Danfoss Icon2™ |
Ventiltest | Ja |
Versorgungsspannung [V] | 230 V |
Wochenprogramme | Ja |
Übertragungsfrequenz [GHz] | 2.4 GHz |