Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Icon, Haupregler, 24.0 V, Anzahl der Kanäle: 10, Aufputz

088U1071

Dieses Produkt wurde eingestellt.
Wir haben einen Ersatz.

Danfoss Icon Hauptregler, 24V, 10 Ausgänge, Verdrahtet 24V/Funk

Produktdetails

Bruttogewicht 1.738 Kg
Gewicht netto 0.99 Kg
Volume 6.468 Liter
EAN 5702425147739

 

Adaptives Lernen Ja
Anzahl Ausgänge [Stk.] 10 pc
Anzahl der Kanäle 10
Anzahl Stellantriebe, max. 10
App-Steuerung aktiviert Ja
Aufrüstbar auf Funk Ja
Automatischer Abgleich Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Hauptregler, 24V, 10 Ausgänge
Dual-Modus Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Eingang für Abwesenheitsfunktion Ja
Eingang für Kühlung Ja
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP 20
Kesselrelais Ja
Leistung pro Ausgang [W] [max.] 3 W
Max. verbundene Hauptregler 3
Montage Aufputz
NC/NO Ja
Passt in die verschiedensten Schalterrahmen Nein
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumpenrelais Ja
PWM Ja
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Haupregler
Schnittstellen Verdrahtet 24V/Funk
Stellantrieb am Heizkörper Ja
Tastensteuerung Ja
Temperaturregelung Ja
Typ Danfoss Icon
Ventiltest Ja
Versorgungsspannung [V] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality