Fußbodenheizungsregelungen, Danfoss Icon, Erweiterungs-Modul, 230 V, Anschließbar

088U1100

Verdrahtet 24V

Produktdetails

Bruttogewicht 0.67 Kilogram
Gewicht netto 0.039 Kilogram
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425147548

 

Anzahl der Kanäle 0
App-Steuerung aktiviert Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description Global away, cooling input, dew point sensor, cooling change-over, supply temperature control
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingang für Abwesenheitsfunktion Ja
Eingang für Kühlung Ja
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Geeignet für Pre-defined applications
In scope of WEEE Yes
IP-Schutzklasse IP20
Montage Anschließbar
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Reglertyp HE Erweiterungs-Modul
Schnittstellen Verdrahtet 24V
Tastensteuerung Ja
Typ Danfoss Icon
UNSPSC-CODE 41112209
Versorgungsspannung [V] 230 V
Verwendung For Master Controller

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality