SpeedUp-Randdämmstreifen, 50 m, Wärmeleitfähigkeit [W/mk]: 0.030
088X0122
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
SpeedUp-Randdämmstreifen, 50 m
SpeedUp-Randdämmstreifen, 50 m
Bruttogewicht | 0.02 Kg |
Gewicht netto | 0.02 Kg |
Volume | 1.095 Liter |
EAN | 5702420089829 |
Bruttogewicht | 0.02 Kg |
Gewicht netto | 0.02 Kg |
Volume | 1.095 Liter |
EAN | 5702420089829 |
Deckungsbereich [m²] | 5 m² |
Description | SpeedUp-Randdämmstreifen, 50 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Höhe [mm] | 100 mm |
Länge [m] | 50 m |
Produktgruppe | Accessories for Dry Systems |
Stärke [mm] | 8 mm |
Typ | Accessories for Dry Systems |
Werkstoff | PE-Schaum |
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.03 W/m-K |
Deckungsbereich [m²] | 5 m² |
Description | SpeedUp-Randdämmstreifen, 50 m |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Höhe [mm] | 100 mm |
Länge [m] | 50 m |
Produktgruppe | Accessories for Dry Systems |
Stärke [mm] | 8 mm |
Typ | Accessories for Dry Systems |
Werkstoff | PE-Schaum |
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.03 W/m-K |