SpeedUp-Alu.- Kopfelement, EZ, 4 Stk., Wärmeleitfähigkeit [W/mk]: 0.035
088X0113
Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.
SpeedUp-Alu.- Kopfelement, EZ, 4 Stk.
SpeedUp-Alu.- Kopfelement, EZ, 4 Stk.
Bruttogewicht | 1.2 Kg |
Gewicht netto | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420104171 |
Bruttogewicht | 1.2 Kg |
Gewicht netto | 1.2 Kg |
Volume | 15 Liter |
EAN | 5702420104171 |
Breite [mm] | 500 mm |
Deckungsbereich [m²] | 0.5 m² |
Description | SpeedUp-Alu.- Kopfelement, EZ, 4 Stk. |
Druckfestigkeit [kPa] | 240 KPa |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Geeignet für |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Länge [mm] | 250 mm |
Produktgruppe | Accessories for Dry Systems |
Rohrdurchmesser [mm] | 16 mm |
Stärke [mm] | 30 mm |
Typ | Accessories for Dry Systems |
Werkstoff | Aluminium/expandierter Polystyrenschaum |
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.035 W/m-K |
Wärmeübertragungswiderstand [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Zulässige Last [kN/m2] | 8 kN-m |
Breite [mm] | 500 mm |
Deckungsbereich [m²] | 0.5 m² |
Description | SpeedUp-Alu.- Kopfelement, EZ, 4 Stk. |
Druckfestigkeit [kPa] | 240 KPa |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Geeignet für |
EN 12086 EN 12089 EN 826 |
Länge [mm] | 250 mm |
Produktgruppe | Accessories for Dry Systems |
Rohrdurchmesser [mm] | 16 mm |
Stärke [mm] | 30 mm |
Typ | Accessories for Dry Systems |
Werkstoff | Aluminium/expandierter Polystyrenschaum |
Wärmeleitfähigkeit [W/mk] | 0.035 W/m-K |
Wärmeübertragungswiderstand [m2K/W] | 0.86 W/m-K |
Zulässige Last [kN/m2] | 8 kN-m |