Verteilersystem SGC

145H0900

Brass manifold, 9 loops, ICON Wiring center

Produktdetails

Bruttogewicht 10 Kg
Gewicht netto 9 Kg
EAN 5702424692032

 

Anschlussart HE G Außengewinde
Anschlussrichtung Oben
Anschlussweite HE 3/4"
Anzahl Sammelrohranschlüsse Fußbodenheizung 9
Ausführung Right
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 60 °C
CE evaluated Yes
Description Brass manifold, 9 loops, ICON Wiring center
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fußbodenheizkreisverteiler Typ Messing mit Durchflussanzeige und Handentlüfter
In scope of WEEE Yes
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Number of connections 2
Produktgruppe Distribution units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelung ICONTM Wiring center
Stellantrieb 230V
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ Distribution unit SGC

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality