6 bar, 90 °C
6 bar, 90 °C

088X3130

UnoFloor Basic 10 Loops Right Vert IW, 230V

Produktdetails

Bruttogewicht 29 kg
Gewicht netto 25 kg
EAN 5702425243882

 

Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Beschreibung UnoFloor Basic 10 Loops Right Vert IW, 230V
Nenndruck Primärseite [bar] 6 bar
Produktgruppe Distribution units
Typ UnoFloor Basic

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality