VX Solo II HWS (ECL 310/A337.1a), Typ 2, Name Heizungsregler: ECL210, Reglertyp TWE: ECL210
004U8308
Typ: VX Solo II HWS (ECL 310/A337.1a), Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL210
Typ: VX Solo II HWS (ECL 310/A337.1a), Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL210
Bruttogewicht | 40 Kg |
Gewicht netto | 38 Kg |
EAN | 5715162510551 |
Bruttogewicht | 40 Kg |
Gewicht netto | 38 Kg |
EAN | 5715162510551 |
Anmerkungen | Indir. HE w. sec. Cyl. Conn. ECL210/A237 w. safety function and pipe insul. |
Anschlussart FW | G Außengewinde |
Anschlussart HE | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
Anschlussrichtung | Oben und unten |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Application type | Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 550 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 510 mm |
Breite Paket [mm] | 840 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VX Solo II HWS Typ 2 mit Sicherheitsfunktion und Rohrisolierung |
Dämmstoff | Rohr Wärmedämmung |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
Gehäuseoption | Inklusive |
Heizkreis-Regelung | ECL 210 / AHQM / AMV |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe Paket [mm] | 420 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Name Heizungsregler | ECL210 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 3 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Nennweite HE | Ø18 |
Nennweite TWE | Ø18 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 1 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Passstück | Wärmemengenzähler im Rücklauf |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
Regelart TWE | Elektronisch |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | ECL210 |
Station -Typ | Typ 2 |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 380 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
Tiefe Paket [mm] | 620 mm |
Typ | VX Solo II HWS, 1 HE circ., sec. conn. f/cyl. |
Typ Heizungspumpe | Alpha2L |
Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 40 |
Typ TWE-Pumpe | UPM3 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Weitere Informationen |
Abdeckhaube Rohrisolierung Sicherheitsfunktion |
Anmerkungen | Indir. HE w. sec. Cyl. Conn. ECL210/A237 w. safety function and pipe insul. |
Anschlussart FW | G Außengewinde |
Anschlussart HE | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
Anschlussrichtung | Oben und unten |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Application type | Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 550 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 510 mm |
Breite Paket [mm] | 840 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VX Solo II HWS Typ 2 mit Sicherheitsfunktion und Rohrisolierung |
Dämmstoff | Rohr Wärmedämmung |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
Gehäuseoption | Inklusive |
Heizkreis-Regelung | ECL 210 / AHQM / AMV |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe Paket [mm] | 420 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Name Heizungsregler | ECL210 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 3 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Nennweite HE | Ø18 |
Nennweite TWE | Ø18 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 1 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Passstück | Wärmemengenzähler im Rücklauf |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
Regelart TWE | Elektronisch |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | ECL210 |
Station -Typ | Typ 2 |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 380 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
Tiefe Paket [mm] | 620 mm |
Typ | VX Solo II HWS, 1 HE circ., sec. conn. f/cyl. |
Typ Heizungspumpe | Alpha2L |
Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 40 |
Typ TWE-Pumpe | UPM3 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Weitere Informationen |
Abdeckhaube Rohrisolierung Sicherheitsfunktion |