VX Solo II H2WS, ECL310/A267, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL310, Reglertyp TWE: ECL310
004U8319
Typ: VX Solo II H2WS, ECL310/A267, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL310
Typ: VX Solo II H2WS, ECL310/A267, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL310
Bruttogewicht | 45 Kg |
Gewicht netto | 43 Kg |
EAN | 5715162510629 |
Bruttogewicht | 45 Kg |
Gewicht netto | 43 Kg |
EAN | 5715162510629 |
Anmerkungen | Indir.HE, sec. conn for cyl, ECL310/A367, 2 HE circ. Safety func. |
Anschlussart FW | G Außengewinde |
Anschlussart HE | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
Anschlussrichtung | Oben und unten |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Application type | Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 700 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 650 mm |
Breite Paket [mm] | 840 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VX Solo II H2WS, Typ 1 mit Rohrisolierung |
Dämmstoff | Rohr Wärmedämmung |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe Paket [mm] | 420 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Name Heizungsregler | ECL310 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 3 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Nennweite HE | Ø18 |
Nennweite TWE | Ø18 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 1 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Passstück | Wärmemengenzähler im Rücklauf |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelart TWE | Elektronisch |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | ECL310 |
Station -Typ | Typ 1 |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 380 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
Typ | VX Solo II H2WS, 2 HE circ., sec. conn. f/cyl. |
Typ Heizungspumpe | UPM3 |
Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 26 |
Typ TWE-Pumpe | UPM3 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Weitere Informationen |
Abdeckhaube Rohrisolierung |
Anmerkungen | Indir.HE, sec. conn for cyl, ECL310/A367, 2 HE circ. Safety func. |
Anschlussart FW | G Außengewinde |
Anschlussart HE | G Innengewinde |
Anschlussart TWE | G Innengewinde |
Anschlussnennweite FW | 3/4" |
Anschlussnennweite TWE | 3/4" |
Anschlussrichtung | Oben und unten |
Anschlussweite HE | 3/4" |
Application type | Indirect Heating & Secondary connected DHW cylinder |
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] | 110 °C |
Breite mit Gehäuse [mm] | 700 mm |
Breite ohne Gehäuse [mm] | 650 mm |
Breite Paket [mm] | 840 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VX Solo II H2WS, Typ 1 mit Rohrisolierung |
Dämmstoff | Rohr Wärmedämmung |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabrikat Heizungspumpe | Grundfos |
Fabrikat TWE-Pumpe | Grundfos |
Gehäusematerial | Weiß lackiertes Stahlblech |
Höhe mit Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe ohne Gehäuse [mm] | 861 mm |
Höhe Paket [mm] | 420 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lotmaterial WÜ HE | Kupfer |
Materiallegierung WÜ HE | AISI 316 |
Name Heizungsregler | ECL310 |
Nenndruck Primärseite [bar] | 16 bar |
Nenndruck Sekundärseite [bar] | 3 bar |
Nennweite FW | Ø18 |
Nennweite HE | Ø18 |
Nennweite TWE | Ø18 |
Normalwohnungsanzahl [max.] | 1 |
Normalwohnungsanzahl [min.] | 1 |
Passstück | Wärmemengenzähler im Rücklauf |
Produktgruppe | Small Stations |
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] | 38 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regelart TWE | Elektronisch |
Reglertyp HE | Elektronisch |
Reglertyp TWE | ECL310 |
Station -Typ | Typ 1 |
Tiefe mit Gehäuse [mm] | 380 mm |
Tiefe ohne Gehäuse [mm] | 365 mm |
Tiefe Paket [mm] | 800 mm |
Typ | VX Solo II H2WS, 2 HE circ., sec. conn. f/cyl. |
Typ Heizungspumpe | UPM3 |
Typ PWÜ Heizung | XB06H-1 26 |
Typ TWE-Pumpe | UPM3 |
Typ WÜ HE | Gelötet |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Weitere Informationen |
Abdeckhaube Rohrisolierung |