Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, TD-FLS, 280kW, Pumpe, ECL,  Isolierhaube, TWE Durchflussprinzip, 280.0 kW
Trinkwarmwassersystem, TD-FLS, TD-FLS, 280kW, Pumpe, ECL, Isolierhaube, TWE Durchflussprinzip, 280.0 kW

004X1667

TD-FLS 280KW PUMPE-ECL, Isolierhaube

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0 kg
Gewicht netto 0 kg

 

Anschlussart HE Innengewinde
Anschlussart TWE Außengewinde
Anschlussnennweite TWE G1 1/2"
Anschlussnennweite Zirkulationsleitung G1 1/4"
Anschlussrichtung Primärseite Vertikal
Anschlusstyp Zirkulationsrohr Außengewinde
Anschlussweite HE Rp1 1/2"
Anwendungstyp TWE Durchflussprinzip
Aufbau stehend
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 90 °C
Beschreibung TD-FLS 280KW PUMPE-ECL, Isolierhaube
Breite ohne Gehäuse [mm] 900 mm
Breite Paket [mm] 1200 mm
Delta P Sekundärseite [bar] [max.] 0.28 bar
Druck Primärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Sekundärseite [bar] [max.] 10 bar
Druck Zirkulation [bar] [max.] 0.45 bar
Durchfluss Primärseite [m3/h] [max.] 5.1 m³/h
Durchfluss Sekundärseite [m3/h] [max.] 4.8 m³/h
Durchfluss Zirkulation [m3/h] [max.] 2.4 m³/h
Dämmstoff Polyurethan-Hartschaum
Fabrikat Heizungspumpe Wilo
Fabrikat TWE-Zirkulationspumpe Grundfos
Fernwärmestation Version TD-FLS, 280kW, Pumpe, ECL, Isolierhaube
Gehäusematerial Polyurethan-Hartschaum
Herstellername Danfoss
Höhe ohne Gehäuse [mm] 1940 mm
Höhe Paket [mm] 2000 mm
Kategorie Druckgeräterichtlinie § 4.3
Kategoriebezeichnung Durchflusswassererwärmer
Leistung [kW] 280 kW
Lotmaterial WÜ TWE Kupfer
Materiallegierung WÜ TWE 1.4404
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite HE DN40
Nennweite TWE DN32
Nennweite Zirkulationsleitung DN25
Produktgruppe Trinkwarmwassersystem
Regelart TWE Elektronisch
Reglertyp TWE ECL310
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 1 bar
Stromstärke [A] [max.] 4 A
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 488 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ TD-FLS
Typ Heizungspumpe STRATOS PARA
Typ TWE-Zirkulationspumpe UPM GEO N
Typ WÜ TWE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Zirkulation TWE Ja
Zulassungen CE
Zulässige Temperatur [°C] [min.] 2 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality