Produktdetails

Bruttogewicht 22 kg
Gewicht netto 20 kg

 

Anmerkungen Direkte HE mit Mischkreis
Anschlussart FW G Innengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussart TWE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussnennweite TWE 3/4"
Anschlussrichtung Unten
Anschlussweite HE 3/4"
Anwendungstyp HE direkt Mischkreis
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Beschreibung S-Solo HWP mit Isolierung
Breite mit Gehäuse [mm] 500 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 500 mm
Breite Paket [mm] 800 mm
Dämmstoff Rohr Wärmedämmung
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Gehäusematerial Weiß lackierter Stahl
Gehäuseoption Inklusive
Heizleistung [kW] [Max] 15 kW
Heizleistung [kW] [Min] 10 kW
Höhe mit Gehäuse [mm] 635 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 635 mm
Höhe Paket [mm] 340 mm
Name Heizungsregler ECL210
Nenndruck Primärseite [bar] 10 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 10 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 1
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf
Produktgruppe Kompaktstationen
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Reglertyp HE Elektronisch
Statischer Druck TWE [bar] [min.] 2 bar
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 295 mm
Tiefe Paket [mm] 600 mm
Typ S-Solo HWP
Typ Heizungspumpe UPM3
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality