TWA-ZL, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Spannungsversorgung [V] DC: 24, 2.80 mm

082H3101

TWA-ZL NO 24 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.15 Kg
Gewicht netto 0.15 Kg
Volume 0.476 Liter
EAN 5710104029450

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Warmwasser und Gebläsekonvektoren
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-ZL NO 24 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N
Drehgeschwindigkeit [s] 180 "
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Nein
Hub [mm] 2.8 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Produktgruppe Gear actuators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schutzart IP41
Schutzklasse II
Sicherheitsfunktion Nein
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 90 N
Stellsignal Ein/Aus
Stellzeit [s/mm] 180 s/mm
Typ TWA-ZL
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 2 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 24 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality