Elektrische Stellantriebe, TWA-ZL, 230 V
Elektrische Stellantriebe, TWA-ZL, 230 V

082H3102

TWA-ZL NC 230 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N

Produktdetails

Bruttogewicht 0.15 kg
Gewicht netto 0.15 kg
EAN 5710104029474

 

Antriebs Type Elektrisch
Antriebsstange ausfahrend Nein
Antriebsstange einfahrend Nein
Anwendung Warmwasser und Gebläsekonvektoren
Beschreibung TWA-ZL NC 230 V AC/DC 3 min 2,8 mm 90 N
Drehgeschwindigkeit [s] 180 s
Frequenz [Hz] 50/60
Handverstellung Nein
Hub [mm] 2.8 mm
Lagertemperatur [max.] [°C] 70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -40 °C
Leistungsaufnahme [W] 2 W
Produktgruppe Elektrische Stellantriebe
Schutzart IP41
Schutzklasse II
Sicherheitsfunktion 0
Stellart Standardmäßig
Stellkraft [N] 90 N
Stellsignal Ein/Aus
Stellzeit [s/mm] 180 s/mm
Typ TWA-ZL
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 2 °C
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality