Danfoss Air Unit w2, 300.00 m³/h
Danfoss Air Unit w2, 300.00 m³/h

089F0234

Danfoss Air Unit w2

Produktdetails

Bruttogewicht 66 kg
Gewicht netto 66 kg
EAN 5702420094410

 

Ablaufrohrdurchmesser [mm] 19 mm
Anzahl Kanalanschlüsse 4
Beschreibung Danfoss Air Unit w2
Breite [mm] 590 mm
Bypass Automatic
Durchfluss, [max.] [m³/h] 300 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 50 m³/h
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 220 m³/h
Einbauort Wandbefestigung
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] 50 Hz
Humidity sensor Ja
Höhe [mm] 1055 mm
Kanalanschlussdurchmesser [mm] 160 mm
Produktgruppe Lüftungsgeräte
Systemintegration Danfoss Link™
Tiefe [mm] 580 mm
Typ Danfoss Air Unit w2
Versorgungsspannung [V] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality