Danfoss Air Unit w1, 225.00 m³/h
Danfoss Air Unit w1, 225.00 m³/h

089F0233

Danfoss Air Unit w1

Produktdetails

Bruttogewicht 45 kg
Gewicht netto 45 kg
EAN 5702420094403

 

Ablaufrohrdurchmesser [mm] 19 mm
Anzahl Kanalanschlüsse 4
Beschreibung Danfoss Air Unit w1
Breite [mm] 530 mm
Bypass Manual
Durchfluss, [max.] [m³/h] 225 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 50 m³/h
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 180 m³/h
Einbauort Wandbefestigung
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] 50 Hz
Humidity sensor Ja
Höhe [mm] 1005 mm
Kanalanschlussdurchmesser [mm] 125 mm
Produktgruppe Lüftungsgeräte
Systemintegration Danfoss Link™
Tiefe [mm] 430 mm
Typ Danfoss Air Unit w1
Versorgungsspannung [V] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality