Danfoss Air Unit a2, 300.00 m³/h
Danfoss Air Unit a2, 300.00 m³/h

089F0231

Danfoss Air Unit a2

Produktdetails

Bruttogewicht 66 kg
Gewicht netto 66 kg
EAN 5702420094380

 

Ablaufrohrdurchmesser [mm] 19 mm
Anzahl Kanalanschlüsse 4
Beschreibung Danfoss Air Unit a2
Bypass Automatic
Durchfluss, [max.] [m³/h] 300 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 50 m³/h
Durchfluss, Nenn. [m³/h] 220 m³/h
Einbauort Attic mounting
Frequenz Spannungsversorgung [Hz] 50 Hz
Humidity sensor Ja
Höhe [mm] 600 mm
Kanalanschlussdurchmesser [mm] 160 mm
Länge [mm] 1180 mm
Produktgruppe Lüftungsgeräte
Systemintegration Danfoss Link™
Tiefe [mm] 580 mm
Typ Danfoss Air Unit a2
Versorgungsspannung [V] 230 V

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality