AB-QM ANSI, 1½", Mit Prüfnippeln, Außengewinde NPT
003Z0780
AB-QM 1½", mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
AB-QM 1½", mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil
Bruttogewicht | 7.04 Kg |
Gewicht netto | 6.934 Kg |
Volume | 19.43 Liter |
EAN | 5710104034652 |
Bruttogewicht | 7.04 Kg |
Gewicht netto | 6.934 Kg |
Volume | 19.43 Liter |
EAN | 5710104034652 |
Anschlusstypen | Außengewinde NPT |
Description | AB-QM 1½", mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruckbereich, [max.] [psi] | 60 psi |
Differenzdruckbereich, [min.] [psi] | 4 psi |
Durchfluss [gpm] [max.] | 33 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur, [max.] [°F] | 250 °C |
Medientemperatur, [min.] [°F] | 15 °C |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statischer Druck, [max.] [psi] | 250 psi |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM ANSI |
Ventilgröße | 1½" |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss (EN-GJS-250) |
Anschlusstypen | Außengewinde NPT |
Description | AB-QM 1½", mit Prüfnippeln, druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil |
Differenzdruckbereich, [max.] [psi] | 60 psi |
Differenzdruckbereich, [min.] [psi] | 4 psi |
Durchfluss [gpm] [max.] | 33 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Hub [mm] | 10 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medientemperatur, [max.] [°F] | 250 °C |
Medientemperatur, [min.] [°F] | 15 °C |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
Prüfnippel | Mit Prüfnippeln |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Statischer Druck, [max.] [psi] | 250 psi |
Stellantriebsanschluss | M30 x 1.5 |
Typ | AB-QM ANSI |
Ventilgröße | 1½" |
Werkstoff Ventilgehäuse | Grauguss (EN-GJS-250) |