Ventilgehäuse, RA-FN, Schwerkraftventil, DN 20, Durchgang, F

013G0006

Normal flow valves without presetting

Produktdetails

Bruttogewicht 0.392 Kg
Gewicht netto 0.392 Kg
Volume 0.562 Liter
EAN 5702420005874

 

Abmessung, Standard F
Anschlussgröße Ausgang R 3/4
Anschlussgröße Eingang Rp 3/4
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description Normal flow valves without presetting
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fertigstellen Vernickelt
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 1.04 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.3 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 1.4 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ RA-FN
Typ Endstück Standardmäßig
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilgröße DN 20
Ventiltyp Schwerkraftventil
Voreinstellung Nein
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality