Rücklauftemperaturbegrenzer, FJVR Ventile, DN 10, Eck
003L1011
Rücklauftemperaturbegrenzer, Typ FJVR, zur Kombination mit FJVR-Fühler
Rücklauftemperaturbegrenzer, Typ FJVR, zur Kombination mit FJVR-Fühler
Bruttogewicht | 0.206 Kg |
Gewicht netto | 0.188 Kg |
Volume | 0.375 Liter |
EAN | 5702420026473 |
Bruttogewicht | 0.206 Kg |
Gewicht netto | 0.188 Kg |
Volume | 0.375 Liter |
EAN | 5702420026473 |
Anschlussgröße Ausgang | Rp 3/8 |
Anschlussgröße Eingang | R 3/8 |
Aufbau | Eck |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Rücklauftemperaturbegrenzer, Typ FJVR, zur Kombination mit FJVR-Fühler |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 1 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Ventil |
Kvs-Werte [m³/h] | 0.39 m³/h |
Produktgruppe | Return temperature limiters |
Prüfdruck [bar] | 16 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP-Dossier Produktname | FJVR valve |
Typ | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 10 |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
Anschlussgröße Ausgang | Rp 3/8 |
Anschlussgröße Eingang | R 3/8 |
Aufbau | Eck |
Betriebsdruck [bar] [max.] | 16 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Rücklauftemperaturbegrenzer, Typ FJVR, zur Kombination mit FJVR-Fühler |
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] | 1 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inhalt des Kits | Ventil |
Kvs-Werte [m³/h] | 0.39 m³/h |
Produktgruppe | Return temperature limiters |
Prüfdruck [bar] | 16 bar |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 246d268a-f104-48a5-bcc5-ae3047c4799d |
SCIP-Dossier Produktname | FJVR valve |
Typ | FJVR valves |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilgröße | DN 10 |
Vorlauftemperatur [°C] [max.] | 120 °C |