Steigrohrventil, RA-KE mit Bogen, RA-KE, Bodenanschluss

013G3341

RA-KE Verteilersatz

Produktdetails

Bruttogewicht 0.806 Kg
Gewicht netto 0.774 Kg
Volume 0.825 Liter
EAN 5702420031743

 

Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang G 3/4 A
Anwendung 1-Rohr-System
Aufbau Bodenanschluss
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Description RA-KE Verteilersatz
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Ventil
Kvs-Werte [m³/h] [max.] 2.5 m³/h
Produktgruppe Manifold Assemblies
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ RA-KE
SCIP-Dossier Nr. 955a70b7-d19f-4722-a2dc-805eed952fa5
SCIP-Dossier Produktname RA-KE Combi 1
Typ RA-KE/KEW
Ventiltyp RA-KE mit Bogen
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality