VHX-Sets (X-tra Collection), VHX-MONO, RAX, Durchgang, einzelner Anschluss, Verkehrsweiß RAL 9016

013G4284

VHX/RAX Durchgang 2-Rohr-Lanzenventil RAL 9016, Set enthält RAX-Fühler

Produktdetails

Bruttogewicht 1.546 Kg
Gewicht netto 1.546 Kg
Volume 2.7 Liter
EAN 5702420073422

 

Anschlussgröße Ausgang G 1/2 A
Anschlussgröße Eingang G 1/2
Aufbau Durchgang, einzelner Anschluss
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
China RoHS compliance Out of scope
Description VHX/RAX Durchgang 2-Rohr-Lanzenventil RAL 9016, Set enthält RAX-Fühler
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Fühler, Typ Thermostatisches Element
Fühler-Design RAX
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Ventil, Fühler
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [max.] 0.4 m³/h
Kv-Wert bei Xp = 0,5 - 2,0 K [m³/h] [min.] 0.12 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] [max.] 0.45 m³/h
Produktgruppe Products for design radiators
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLV-Typ Integrated
SCIP-Dossier Nr. 3b56f0e6-ee55-4ed9-a7d0-f456672e438e
SCIP-Dossier Produktname VHX/RAX monopoint pipe
Typ VHX sets (X-tra Collection)
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiltyp VHX-MONO
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality