Ventilgehäuse, RA-N, Normaler Durchfluss, DN 15, Durchgang, D

013G4202

Normale Durchflussventile mit Voreinstellung

Produktdetails

Bruttogewicht 0.278 Kg
Gewicht netto 0.267 Kg
Volume 0.343 Liter
EAN 5702420048017

 

Abmessung, Standard D
Anschlussgröße Ausgang R 1/2
Anschlussgröße Eingang G 3/4
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Zweirohrystem
Aufbau Durchgang
Beschreibung Normale Durchflussventile mit Voreinstellung
Betriebsdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 0.6 bar
Kv-Wert bei Einstellung 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Kv-Wert bei Einstellung N [m³/h] 0.73 m³/h
Kvs-Werte [m³/h] 0.9 m³/h
Produktgruppe Radiator Valves
Prüfdruck [bar] 16 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead
Typ RA-N
Typ Endstück Standardmäßig
Ventilgröße DN 15
Ventiltyp Normaler Durchfluss
Voreinstellung Ja
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 120 °C

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality